17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニバーサル水分計 HB-300 0257-68-13-09

ユニバーサル水分計 HB-300

通常単価(税別)
209,433
税込単価
230,376
通常出荷日:6日目

【特長】・HB-300は固体・粉体・シート状など、さまざまな性状の試料や分野の異なった測定対象でも測定...

詳細を確認

    型番:

    0257-68-13-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0257-68-13-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0257-68-13-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    209,433
    ( 230,376 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HB-300は固体・粉体・シート状など、さまざまな性状の試料や分野の異なった測定対象でも測定が可能です。測定対象試料の検量線をユーザーサイドで簡便に作成し、また各種のオプショナルセンサで測定対象を広範に拡げることができます。
    【商品仕様】
    ・型式:HB-300
    ・測定範囲(%):抵抗値:10KΩ~900MΩ、水分値:試料により異なる
    ・測定タイプ:検量線作成
    ・測定したい試料に合わせてカスタマイズ可能。
    ・測定対象:固体、粉体、シート状等の試料(ただし電化質を含まない物質)
    ・表示方法:デジタルLCD
    ・外形寸法・重量:110×210×50Hmm・約0.5kg
    ・付加機能:オートパワーオフ、平均値表示、上限値アラーム設定、水分値バイアス補正
    ・電源:単3アルカリ電池(1.5V)6個
    ・付属品:・標準センサ ・電池1.5V(単3アルカリ)×6 ・キャリングケース・ショルダーストラップ・ファンクションモードリスト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニバーサル水分計 HB-300の型番0257-68-13-09のページです。 型番0257-68-13-09に関する仕様情報を記載しております。
    ユニバーサル水分計 HB-300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニバーサル水分計 HB-300
    乾麺水分計 HB-400
    水分計
    水分計 MOC63U
    たたみ水分計 HX-300
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Cl(300)
    メーカー東京硝子器械ケット科学研究所サンコウ電子研究所島津製作所ケット科学研究所ケニス
    通常価格209,43376,75662,300207,646152,3515,464
    通常出荷日6日目8日目4日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました