17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットスターラー SRS316HA 0567-63-23-27

ホットスターラー SRS316HA

通常単価(税別)
70,180円
税込単価
77,198円
通常出荷日:6日目

【特長】ホットプレートには熱伝導のよいアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0567-63-23-27
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0567-63-23-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0567-63-23-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,180円
    ( 77,198円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ホットプレートには熱伝導のよいアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にもすぐれています。
    ・希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
    ・外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
    ・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    【商品仕様】
    ・型式:SRS316HA
    ・撹拌容量:50ml~3l
    ・回転数(rpm):200~1500
    ・電源(AC100V):60Hz 3A
    ・本体材質:ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート
    ・天板材質:アルミ(セラミックコーティング)
    ・外形寸法(mm):160×203×110H
    ・プレート寸法(mm):直径150
    ・ヒーター(W):250
    ・モーター:くまとり形

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホットスターラー SRS316HAの型番0567-63-23-27のページです。 型番0567-63-23-27に関する仕様情報を記載しております。
    ホットスターラー SRS316HAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットスターラー SRS316HA
    ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HA
    小型スターラー SRS111AA/SRS116AA
    6連式ホットスターラー
    ホットスターラー SW-150HS
    ホットスターラー SW-230HS
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスアズワンコクゴ東京硝子器械
    通常価格70,180円65,611円 -20,962円 -411,416円56,477円60,081円
    通常出荷日6日目8日目4日目1日目7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました