17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミックピンセットID-73MZ-SA 0990-25-24-63

セラミックピンセットID-73MZ-SA

通常単価(税別)
13,396円
税込単価
14,736円
通常出荷日:6日目

【特長】先端部ジルコニア・セラミック製です。・ハンドル部は非磁性ステンレスです。・ハンダ、銀ロウが付着...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-24-63
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-24-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-24-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,396円
    ( 14,736円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】先端部ジルコニア・セラミック製です。
    ・ハンドル部は非磁性ステンレスです。
    ・ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。
    ・金属汚染や有機物の溶出しがありません。
    ・精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
    【商品仕様】
    ・型式:ID-73MZ-SA
    ・寸法(先端+ハンドル部mm):35+105
    ・先端部(mm):35
    ・耐熱温度:1000℃
    ・用途:半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セラミックピンセットID-73MZ-SAの型番0990-25-24-63のページです。 型番0990-25-24-63に関する仕様情報を記載しております。
    セラミックピンセットID-73MZ-SAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セラミックピンセットID-73MZ-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-5-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-2-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-3-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SA
    IDEAL-TEK ピンセット ID-1-SA
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格13,396円7,549円6,485円6,485円7,995円6,485円
    通常出荷日6日目12日目12日目12日目11日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました