17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機 Sp-1510 0361-25-30-11

掃除機 Sp-1510

通常単価(税別)
133,835円
税込単価
147,219円
通常出荷日:5日目

【特長】・乾湿選択使用型の工業用掃除機です。・・業務用レベルを超えた吸引力で多少の細かな粉塵はもちろん...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0361-25-30-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0361-25-30-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0361-25-30-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    133,835円
    ( 147,219円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・乾湿選択使用型の工業用掃除機です。
    ・・業務用レベルを超えた吸引力で多少の細かな粉塵はもちろん、フィルターをを外せば水の吸引もできます。
    ・・水洗浄ができるエレメントフィルターで、工具不要でワンタッチで取り外しできます。
    ・・透明タンクはゴミの量が見え、マイナス40kPaに耐える強度と耐薬品性があり金属のように凹みません。
    【商品仕様】
    ・型式:Sp-1510
    ・集塵容量(L):約8
    ・・最大静圧:21.6kPa(2250mmH2O) ・最大風量:2.4m^2/min
    ・・騒音レベル:75dB
    ・・外形寸法:425×575Hmm ・重量:約10.9kg
    ・・電源:単相100V
    ・・付属品:32φアタッチメント一式

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    掃除機 Sp-1510の型番0361-25-30-11のページです。 型番0361-25-30-11に関する仕様情報を記載しております。
    掃除機 Sp-1510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    掃除機 Sp-1510
    静電気対策HEPAフィルター掃除機
    ドライワイパースペア WI519-045X-SP
    衣類用ダストクリーナー 1人用(高静圧仕様)
    ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア
    静電気除去エアーガン
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械コトヒラ工業東京硝子器械シグマ光機
    通常価格133,835円117,989円4,829円338,395円2,517円 -173,757円
    通常出荷日5日目1日目6日目7日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました