17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロヒーター 両端子 φ1.0-L4700 0403-61-04-17

マイクロヒーター 両端子 φ1.0-L4700

通常単価(税別)
30,290
税込単価
33,319
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・両端子・シース外径×ヒーター長(mm):1.0φ×4700・電圧(V):200・電熱容量...

詳細を確認

    型番:

    0403-61-04-17
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0403-61-04-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,290
    ( 33,319 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・両端子
    ・シース外径×ヒーター長(mm):1.0φ×4700
    ・電圧(V):200
    ・電熱容量(W):300

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロヒーター 両端子 φ1.0-L4700の型番0403-61-04-17のページです。 型番0403-61-04-17に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロヒーター 両端子 φ1.0-L4700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロヒーター 両端子 φ1.0-L4700
    マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350
    マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ
    マントルヒーター(フラスコ10L用) AFRT-100L
    マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L
    マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン大科電器大科電器クライミング
    通常価格30,29017,44317,900 -127,00090,500127,000
    通常出荷日19日目20日目1日目〜15日目12日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト