17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

測温抵抗体シース型 S1-Pt-3.2X150-2 0580-70-24-13

測温抵抗体シース型 S1-Pt-3.2X150-2

通常単価(税別)
12,443
税込単価
13,687
通常出荷日:3日目

【特長】・校正対応です。・【商品仕様】・型式:S1.Pt-3.2×150-2・温度範囲(℃):-200...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製上記寸法以外の測温抵抗体についてはお問い合わせください。

    型番:

    0580-70-24-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-70-24-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-24-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,443
    ( 13,687 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。

    【商品仕様】
    ・型式:S1.Pt-3.2×150-2
    ・温度範囲(℃):-200~500
    ・シース部サイズ(mm):3.2φ×150
    ・・エレメント:白金側温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
    ・・被覆材質:ビニールシールド(VLS)
    ・・リード線長:2m
    ・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
    ・・スリーブ部分:耐熱Max100℃

    ご注意

    • 日本製上記寸法以外の測温抵抗体についてはお問い合わせください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    測温抵抗体シース型 S1-Pt-3.2X150-2の型番0580-70-24-13のページです。 型番0580-70-24-13に関する仕様情報を記載しております。
    測温抵抗体シース型 S1-Pt-3.2X150-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測温抵抗体シース型 S1-Pt-3.2X150-2
    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2
    測温抵抗体 TSシリーズ
    測温抵抗体(水中用)
    シース測温抵抗体(配管・タンク用)
    表面温度測定用測温抵抗体
    メーカー東京硝子器械三商アズワン林電工林電工チノー
    通常価格12,4438,33320,004 -19,32858,881 -16,015 -
    通常出荷日3日目2日目1日目〜7日目6日目〜4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました