17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対 S1-K-3.2X300-2 0580-60-01-10

K熱電対 S1-K-3.2X300-2

通常単価(税別)
4,840
税込単価
5,324
通常出荷日:3日目

【特長】・校正対応です。・【商品仕様】・型式:S1-K-3.2×300-2・温度範囲(℃):0~650...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。

    型番:

    0580-60-01-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-60-01-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,840
    ( 5,324 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。

    【商品仕様】
    ・型式:S1-K-3.2×300-2
    ・温度範囲(℃):0~650
    ・感温部サイズ(mm):3.2φ×300
    ・・リード線長:2m
    ・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
    ・・リード線被覆材質:
    ・ガラス

    ご注意

    • 日本製スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K熱電対 S1-K-3.2X300-2の型番0580-60-01-10のページです。 型番0580-60-01-10に関する仕様情報を記載しております。
    K熱電対 S1-K-3.2X300-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対 S1-K-3.2X300-2
    K熱電対 S1-K-1.6X100-2
    極細K熱電対 S1K05×300-2
    K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格4,8403,7158,99421,983
    通常出荷日3日目6日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました