17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対

K熱電対

通常単価(税別)
3,7154,148
税込単価
4,0874,563
通常出荷日:6日目

温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。温度範囲(℃):0~650リード線端末部:圧着端子(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 被覆材質
    ガラス(リード線)
  • リード線長
    2m
  • リード線末端部
    圧着端子(3.5Y)
  • シース部材質
    ステンレス(SUS316)
  • 温度範囲 (℃)
    0~650

ご注意

  • 日本製スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 感温部サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

感温部サイズ

(mm)

型式

最小発注数量
Φ1.6×50
S1-K-1.6×50-2
1個
Φ1.6×200
S1-K-1.6×200-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715
( 4,087 )
6日目
4,148
( 4,563 )
6日目

詳細情報

基本情報

温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
温度範囲(℃):0~650
リード線端末部:圧着端子(3.5Y)

ご注意

  • 日本製スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対
高温対応K熱電対
K熱電対温度計
放射温度計・K熱電対
K熱電対表面温度センサ
K熱電対棒状温度センサ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械FLUKEカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格3,715-9,426 -33,41639,57711,638 -5,592 -
通常出荷日6日目在庫品1日目9日目1日目5日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー温度計放射温度計熱感知センサー熱感知センサー
被覆材質ガラス(リード線)ふっ素樹脂----
リード線長2m2m(±60mm)----
リード線末端部圧着端子(3.5Y)圧着端子(3.5Y)----
シース部材質ステンレス(SUS316)ナイクロベル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト