17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ取付型温度センサー M6-K 0580-60-01-14

ねじ取付型温度センサー M6-K

通常単価(税別)
6,227
税込単価
6,850
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・型式:M6-K・温度範囲(℃):0~300・感温部サイズ(mm):4φ×3・ねじの呼び:...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製リード線の温度が250℃以下になるように設置してください。校正対応できません。

    型番:

    0580-60-01-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-60-01-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,227
    ( 6,850 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:M6-K
    ・温度範囲(℃):0~300
    ・感温部サイズ(mm):4φ×3
    ・ねじの呼び:M6
    ・・リード線長:2m
    ・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・・センサー:K熱電対
    ・・材質:温度検出端/真鍮(銀ロウ溶接)、ボルト/ステンレス(SUS 304)、リード線/ガラス編組・ステンレス(SUS 304)外シールド巻

    ご注意

    • 日本製リード線の温度が250℃以下になるように設置してください。校正対応できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ取付型温度センサー M6-Kの型番0580-60-01-14のページです。 型番0580-60-01-14に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ取付型温度センサー M6-Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ取付型温度センサー M6-K
    丸端子付温度センサー M7-K-M5-2
    K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ
    ステン取付ネジ
    ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F
    K熱電対 S1-K-1.6X100-2
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン熱研東京硝子器械
    通常価格6,2274,1482,8053,640 -5,260 -3,715
    通常出荷日3日目7日目8日目〜8日目〜6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました