17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対 コネクター付 TA-K-2-Q 0580-60-01-22

K熱電対 コネクター付 TA-K-2-Q

通常単価(税別)
4,408
税込単価
4,849
通常出荷日:3日目

【特長】・絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・・耐薬品性にすぐ...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製

    型番:

    0580-60-01-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-60-01-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,408
    ( 4,849 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・・耐薬品性にすぐれた熱電対です。

    【商品仕様】
    ・モールド型
    ・型式:TA-K-2-Q
    ・種類:K熱電対(コネクター付き)
    ・温度範囲(℃):-200~+200
    ・・被覆材質:ふっ素樹脂
    ・・リード線末端部:K熱電対コネクター
    ・・全長:2m
    ・・感温部サイズ:15mm

    ご注意

    • 日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K熱電対 コネクター付 TA-K-2-Qの型番0580-60-01-22のページです。 型番0580-60-01-22に関する仕様情報を記載しております。
    K熱電対 コネクター付 TA-K-2-Qのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対 コネクター付 TA-K-2-Q
    K熱電対 TA-K-2
    極細K熱電対 S1K05×100-2-Q
    K熱電対温度計
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械FLUKE
    通常価格4,4083,3689,42633,416
    通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました