17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

J熱電対 TA-J-2 0580-60-01-21

J熱電対 TA-J-2

通常単価(税別)
4,020円
税込単価
4,422円
通常出荷日:1日目

【特長】・絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・・耐薬品性にすぐ...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製

    型番:

    0580-60-01-21
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0580-60-01-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,020円
    ( 4,422円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・・耐薬品性にすぐれた熱電対です。
    ・
    【商品仕様】
    ・モールド型
    ・型式:TA-J-2
    ・種類:J熱電対
    ・温度範囲(℃):-200~+200
    ・・被覆材質:ふっ素樹脂
    ・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・・全長:2m
    ・・感温部サイズ:15mm

    ご注意

    • 日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    J熱電対 TA-J-2の型番0580-60-01-21のページです。 型番0580-60-01-21に関する仕様情報を記載しております。
    J熱電対 TA-J-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    J熱電対 TA-J-2
    CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃ 熱電対 J
    K熱電対 TA-K-2
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
    T熱電対 TA-T-2
    K熱電対温度計
    メーカー東京硝子器械チノー東京硝子器械テストー東京硝子器械FLUKE
    通常価格4,020円12,586円4,020円95,345円3,581円33,416円
    通常出荷日1日目8日目在庫品1日目8日目在庫品1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました