17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対 コネクター付 S1-K-1.6X300-2-Q 0580-60-01-27

K熱電対 コネクター付 S1-K-1.6X300-2-Q

通常単価(税別)
5,967
税込単価
6,564
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・シース型 コネクター付き・型式:S1-k-1.6×300-2-Q・シース部サイズ(mm)...

詳細を確認

    ご注意

    • シース部の根本の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。日本製

    型番:

    0580-60-01-27
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-60-01-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,967
    ( 6,564 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・シース型 コネクター付き
    ・型式:S1-k-1.6×300-2-Q
    ・シース部サイズ(mm):1.6φ×300
    ・・使用温度範囲:-50~650℃
    ・・リード線長:2m
    ・・リード線末端部:オメガタイプコネクター
    ・・シース部材質:ステンレス(SUS 304)
    ・・スリーブ部:耐熱max150℃
    ・・リード線被覆材質:ガラス被覆

    ご注意

    • シース部の根本の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K熱電対 コネクター付 S1-K-1.6X300-2-Qの型番0580-60-01-27のページです。 型番0580-60-01-27に関する仕様情報を記載しております。
    K熱電対 コネクター付 S1-K-1.6X300-2-Qのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対 コネクター付 S1-K-1.6X300-2-Q
    K熱電対 S1-K-1.6X100-2
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格5,9673,715
    通常出荷日3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました