17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対 ふっ素樹脂被膜コネクタ付 3.2X100 0580-60-01-35

K熱電対 ふっ素樹脂被膜コネクタ付 3.2X100

通常単価(税別)
22,850
税込単価
25,135
通常出荷日:3日目

【特長】・引掛け金具付です(金具は自由に曲げてご使用いただけます)。・・【商品仕様】・シース型 コネク...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製 校正対象です。

    型番:

    0580-60-01-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-60-01-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,850
    ( 25,135 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引掛け金具付です(金具は自由に曲げてご使用いただけます)。


    【商品仕様】
    ・シース型 コネクター付き
    ・型式:S1-K-TE-3.2×100-2-ST-Q
    ・シース部サイズ(mm):3.2φ×100
    ・・使用温度範囲:-200~+100℃(シース部分)
    ・・材料:シース部/SUS 316、ふっ素樹脂チューブ/FET
    ・スリーブ/SUS 303

    ご注意

    • 日本製 校正対象です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K熱電対 ふっ素樹脂被膜コネクタ付 3.2X100の型番0580-60-01-35のページです。 型番0580-60-01-35に関する仕様情報を記載しております。
    K熱電対 ふっ素樹脂被膜コネクタ付 3.2X100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対 ふっ素樹脂被膜コネクタ付 3.2X100
    K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST
    ふっ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ
    K熱電対 S1-K-1.6X100-2
    K熱電対コネクタ CK1
    被覆K熱電対(ふっ素樹脂(R)被覆)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格22,85021,9832,565 -3,7151,4913,640 -
    通常出荷日3日目6日目1日目〜6日目在庫品1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました