17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インライン温度センサー S-1 0580-70-23-01

インライン温度センサー S-1

通常単価(税別)
38,879円
税込単価
42,767円
通常出荷日:3日目

【特長】・薬液ラインにご使用いただけます。・フロウェル社継手とふっ素樹脂センサーが一体化した製品です。...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製

    型番:

    0580-70-23-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0580-70-23-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-23-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,879円
    ( 42,767円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薬液ラインにご使用いただけます。
    ・フロウェル社継手とふっ素樹脂センサーが一体化した製品です。
    【商品仕様】
    ・Sタイプ
    ・型式:S-1
    ・チューブサイズ(mm):6φ
    ・寸法(mm):46×30
    ・・エレメント:白金側温抵抗体 Pt100 B級3線式
    ・・材質:保護管/ふっ素樹脂PFA、コード/ふっ素樹脂コード(FEP)
    ・・使用流体温度:最大180℃

    ご注意

    • 日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インライン温度センサー S-1の型番0580-70-23-01のページです。 型番0580-70-23-01に関する仕様情報を記載しております。
    インライン温度センサー S-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インライン温度センサー S-1
    温度計 丸型 S-1・S-3・S-5
    デジタル温度計用センサー LK-300S
    K熱電対 S1-K-1.6X100-2
    S型地温計 1段
    表面温度センサー TA410-1
    メーカー東京硝子器械シンワ測定三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格38,879円820円 -11,440円4,305円976円10,030円
    通常出荷日3日目1日目2日目6日目8日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました