17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンプレッションフィッティング3.2用PT1/8 0580-70-23-12

コンプレッションフィッティング3.2用PT1/8

通常単価(税別)
2,195円
税込単価
2,415円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・型式:CPT-PT1/8-BS-3.3・摘要:3.2φシース用PT1/8・全長(mm):...

詳細を確認

    型番:

    0580-70-23-12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    0580-70-23-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-23-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,195円
    ( 2,415円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:CPT-PT1/8-BS-3.3
    ・摘要:3.2φシース用PT1/8
    ・全長(mm):30
    ・・材質:SUS 304(コッター材質は真鍮)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンプレッションフィッティング3.2用PT1/8の型番0580-70-23-12のページです。 型番0580-70-23-12に関する仕様情報を記載しております。
    コンプレッションフィッティング3.2用PT1/8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンプレッションフィッティング3.2用PT1/8
    コンプレッションフィッティング 温度センサー用
    サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入
    サーモラベル 8Eシリーズ
    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2
    メーカー東京硝子器械林電工アズワン日油技研工業三商
    通常価格2,195円2,716円 -14,259円11,826円8,333円
    通常出荷日5日目6日目〜1日目〜1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました