17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーズフランジ LF-3.3 0580-70-23-16

ルーズフランジ LF-3.3

通常単価(税別)
3,455円
税込単価
3,801円
通常出荷日:18日目

【商品仕様】・型式:LF-3.3・摘要:3.2φシース用・材質:アルミ

    型番:

    0580-70-23-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0580-70-23-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-23-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,455円
    ( 3,801円 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:LF-3.3
    ・摘要:3.2φシース用
    ・材質:アルミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ルーズフランジ LF-3.3の型番0580-70-23-16のページです。 型番0580-70-23-16に関する仕様情報を記載しております。
    ルーズフランジ LF-3.3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ルーズフランジ LF-3.3
    サーモピット3I/3IC
    サーモラベル(R)スーパーミニ3K(不可逆/3点式)
    サーモラベル 3E
    防水型デジタル温度計H-3
    サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンケニスシンワ測定アズワン
    通常価格3,455円3,640円 -2,677円6,127円 -8,772円5,675円 -
    通常出荷日18日目4日目〜4日目1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました