17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドレコーダー TRM1006C000T 0580-70-05-01

ハイブリッドレコーダー TRM1006C000T

通常単価(税別)
154,313円
税込単価
169,744円
通常出荷日:33日目

【特長】・奥行きサイズが短く小さなパネルに取り付け可能です。これによりトータルコストの低減を図れます。...

詳細を確認

    型番:

    0580-70-05-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0580-70-05-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-05-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    154,313円
    ( 169,744円 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・奥行きサイズが短く小さなパネルに取り付け可能です。これによりトータルコストの低減を図れます。
    ・・前面ドアにIP65を採用、防塵・防水性にすぐれています。
    ・・文字高さ18mmの大型LED、操作が簡単な5キーを採用。
    【商品仕様】
    ・型式:TRM1006C000T
    ・記録方式:6打点式
    ・重量(kg):1.5以下
    ・・記録幅:100mm折タタミ式
    ・・記録速度:0~1500mm/h
    ・・外形寸法約144×175×144Hmm
    ・・入力:直流電圧、熱電対、側温抵抗体、直流電流
    ・・電源:AC100~240V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイブリッドレコーダー TRM1006C000Tの型番0580-70-05-01のページです。 型番0580-70-05-01に関する仕様情報を記載しております。
    ハイブリッドレコーダー TRM1006C000Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイブリッドレコーダー TRM1006C000T
    小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
    レコーダーセンサー用電源TSN-ADPT
    ネットワーク型RTK GNSS 受信機
    U-WAVE-T専用接続ケーブル
    U-WAVE-T取付板
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンTJMデザインタジマツールミツトヨミツトヨ
    通常価格154,313円17,433円8,087円1,025,150円6,351円 -2,457円
    通常出荷日33日目1日目35日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました