17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5 0169-80-01-41

携帯型酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5

通常単価(税別)
148,435円
税込単価
163,279円
通常出荷日:17日目

【特長】・酸素欠乏症等防止規則対応です。・目立つ警報音と警報ランプ、ワイドで見やすいデジタル表示部を備...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-01-41
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-01-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-01-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,435円
    ( 163,279円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・酸素欠乏症等防止規則対応です。
    ・目立つ警報音と警報ランプ、ワイドで見やすいデジタル表示部を備えています。
    ・本質安全防爆構造(2G3合格番号T62797)。
    【商品仕様】
    ・型式:GOA-40D-5
    ・測定範囲:0.0~25.0%
    ・測定原理:ガルバニ電池式
    ・指示精度:±0.5%O2/0.0~25.0%O2の範囲、±3.0%O2/左記以外
    ・警報値と警報方式:18.0%、18.0%以下でランプ・ブザー断続(自動復帰式)
    ・連続使用時間:約4000時間(25℃・無警報時)
    ・使用環境:-10~+40℃、30-95%RH
    ・外形寸法・重量:153×71×133Hmm・約1.4kg(センサー・電池・センサーコード含む)
    ・電源:単2マンガン電池4個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    携帯型酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5の型番0169-80-01-41のページです。 型番0169-80-01-41に関する仕様情報を記載しております。
    携帯型酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    携帯型酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
    携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
    ガス濃度指示警報計(装着型)
    GOA-40D-5用延長コード20m
    警報機能付 酸素濃度計
    卓上型 高濃度酸素濃度計
    メーカー東京硝子器械ガステックガステックガステックジコージコー
    通常価格148,435円144,060円41,891円 -13,175円106,667円45,405円 -
    通常出荷日17日目19日目1日目〜19日目3日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました