ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エルボ TGWT10R

エルボ TGWT10R 0488-64-55-42
通常単価(税別)
7,099円
税込単価
7,809円
通常出荷日:10日目

【特長】90度配管接続に使用します。【商品仕様】・品目:真空配管用部品・品番:TGWT10R・サイズ:...

詳細を確認

型番:

0488-64-55-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0488-64-55-42の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0488-64-55-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,099円
( 7,809円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】90度配管接続に使用します。
【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・品番:TGWT10R
・サイズ:NW10
・A(mm):40
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルボ TGWT10Rの型番0488-64-55-42のページです。 型番0488-64-55-42に関する仕様情報を記載しております。
エルボ TGWT10Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボ TGWT10R
エルボ TGWT16R
直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA
NWエルボ NW 16-LB
IKA ダイアフラム型真空ポンプ MVP10 basic
NWレジューサ NW 16/25-R
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アルバック機工ケニス三商ケニス
通常価格7,099円7,589円78,697円6,957円354,654円5,439円
通常出荷日10日目10日目14日目10日目8日目10日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品油回転型真空ポンプ関連部品ドライ形真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました