ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10

東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10 0488-64-55-10
通常単価(税別)
61,299円
税込単価
67,429円
通常出荷日:10日目

【特長】気流の開閉に使用します。【商品仕様】・品目:真空配管用部品・品番:TGSF25G・サイズ:NW...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0488-64-55-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0488-64-55-10の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0488-64-55-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,299円
( 67,429円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】気流の開閉に使用します。
【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・品番:TGSF25G
・サイズ:NW25
・A(mm):148
・B(mm):25
・C(mm):45
・D(mm):69
・材質:SUS304
・Oリング材質:バイトン
・耐熱温度:120℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10の型番0488-64-55-10のページです。 型番0488-64-55-10に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G 0488-64-55-10
東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G
東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A 0180-64-55-75
東京硝子 スェージロック継手 JPF-15-25A 0180-64-55-76
東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A
東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A 0180-64-55-05
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格61,299円61,299円13,439円15,700円13,439円23,110円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました