ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カセット スタンダードテープ XR-9WE

カセット スタンダードテープ XR-9WE 0165-55-56-40
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:XR-9WE・種類:スタンダードテープ・テープ幅×長さ:9mm×8m・白地に黒文字

型番:

0165-55-56-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0165-55-56-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0165-55-56-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:XR-9WE
・種類:スタンダードテープ
・テープ幅×長さ:9mm×8m
・白地に黒文字

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カセット スタンダードテープ XR-9WEの型番0165-55-56-40のページです。 型番0165-55-56-40に関する仕様情報を記載しております。
カセット スタンダードテープ XR-9WEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセット スタンダードテープ XR-9WE
カセット スタンダードテープ XR-6WE
カセット スタンダードテープ XR-3WE
カセット スタンダードテープ XR-12WE
カセット スタンダードテープ XR-24WE
カセット スタンダードテープ XR-18WE
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,558円1,558円1,558円1,558円2,269円2,269円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました