ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクリボン TR-18BK

インクリボン TR-18BK 0165-55-56-39
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:TR-18BK・種類:CD-Rタイトルプリンター用・寸法(mm):52×29.5×...

詳細を確認

型番:

0165-55-56-39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0165-55-56-39の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0165-55-56-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:TR-18BK
・種類:CD-Rタイトルプリンター用
・寸法(mm):52×29.5×23.5H

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクリボン TR-18BKの型番0165-55-56-39のページです。 型番0165-55-56-39に関する仕様情報を記載しております。
インクリボン TR-18BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクリボン TR-18BK
カセット スタンダードテープ XR-18WE
タイムレコーダ用インクリボン
タイムレコーダー用インクリボン
CDRプリンターインクリボン
インクジェットカートリッジ KUI-BK
メーカー東京硝子器械東京硝子器械マックス(文具)アマノカシオ計算機EPSON
通常価格1,047円2,269円3,571円5,397円1,003円 -1,184円
通常出荷日6日目6日目4日目11日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました