ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

Dポイントペン

Dポイントペン 0145-50-62-13
通常単価(税別)
5,522
税込単価
6,074
通常出荷日:3日目

【特長】半導体材料など硬い物質はもちろん、プラスチックなどのやわらかい材料にも書けます。・方向性があり...

詳細を確認

型番:

0145-50-62-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0145-50-62-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0145-50-62-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,522
( 6,074 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】半導体材料など硬い物質はもちろん、プラスチックなどのやわらかい材料にも書けます。
・方向性があり、垂直で使用します。Dペンより、深く書込めます。
【商品仕様】
・品名:Dポイントペン・セット
・色:銀

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dポイントペンの型番0145-50-62-13のページです。 型番0145-50-62-13に関する仕様情報を記載しております。
Dポイントペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dポイントペン
ダイヤペン Dペン・Dポイントペン
ジョイグリップ JG-D 100入
ダイヤペン 先端ダイヤモンド入
ディスポトレー D-3 200枚入
ディスポトレー D-1 200枚入
メーカー東京硝子器械アズワン三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,5223,130 -1,2635,70749,45126,264
通常出荷日3日目4日目5日目4日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました