17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッター ID-5541 0990-57-49-52

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カッター ID-5541

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0990-57-49-52

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・先の尖った先端と深い起伏は、限られたスペースで使用する際、最大限に対象物に近づけられます。
【商品仕様】
・型式:No.ID-5541
・適要:柔ワイヤーを正確に切る
・カッティング許容範囲(mm):0.1~1.0
・・全長:123mm
・・刃先:10mm

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト