17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パナバイス 396型 0990-55-01-05

パナバイス 396型

通常単価(税別)
23,983円
税込単価
26,381円
通常出荷日:6日目

【特長】300型(標準)ベースと366型開広口ヘッドの組合せで、安定した作業ができます。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    0990-55-01-05
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-55-01-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-55-01-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,983円
    ( 26,381円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】300型(標準)ベースと366型開広口ヘッドの組合せで、安定した作業ができます。
    【商品仕様】
    ・型式:396型
    ・最大開口×高さ(mm):152×186
    ・重量(kg):1.4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パナバイス 396型の型番0990-55-01-05のページです。 型番0990-55-01-05に関する仕様情報を記載しております。
    パナバイス 396型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パナバイス 396型
    パナバイス 350型
    クランプ S21570-125・M21570-126・L21570-127
    Fine 連結具 ボルトネジ
    水槽用クランプ
    ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製 045430シリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格23,983円40,667円11,121円 -1,199円13,750円 -20,669円 -
    通常出荷日6日目6日目4日目2日目在庫品1日目〜8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました