17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 パーツトレイベースマウント 312型 0990-55-01-02

東京硝子器械 パーツトレイベースマウント 312型

通常単価(税別)
13,433円
税込単価
14,776円
通常出荷日:5日目

【特長】小型部品や工具の収納用に6個のみぞ付き。・傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き...

詳細を確認

    型番:

    0990-55-01-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0990-55-01-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,433円
    ( 14,776円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】小型部品や工具の収納用に6個のみぞ付き。
    ・傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き。
    ・300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用です。
    ・外縁部にアクセサリー取付け用に3組のネジ孔付き。
    【商品仕様】
    ・鋳造アルミ製 パナバイス社(アメリカ製)
    ・型式:312型
    ・寸法(mm):216φ
    ・重量(kg):0.8

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子器械 パーツトレイベースマウント 312型の型番0990-55-01-02のページです。 型番0990-55-01-02に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子器械 パーツトレイベースマウント 312型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子器械 パーツトレイベースマウント 312型
    東京硝子器械 ビュレット台 センターホール形/センターオフ形
    パーツトレイベースマウント 312型 傷をつけないすべり止めのネオプレン製ベースパッド付き
    ステンレスH型スタンド
    角型スタンド
    自在型スタンド
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械テラオカケニスアズワン
    通常価格13,433円17,192円10,822円41,669円 -11,925円 -21,305円 -
    通常出荷日5日目3日目6日目1日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト