17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準外側マイクロメーター MC105-50 0644-65-91-52

標準外側マイクロメーター MC105-50

通常単価(税別)
10,945円
税込単価
12,040円
通常出荷日:6日目

【特長】一般工場、半導体工場、野外現場、研究施設など幅広い業種での外側寸法測定に適しています。・測定面...

詳細を確認

    型番:

    0644-65-91-52
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0644-65-91-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0644-65-91-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,945円
    ( 12,040円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】一般工場、半導体工場、野外現場、研究施設など幅広い業種での外側寸法測定に適しています。
    ・測定面は超鋼チップ付きです。
    ・定圧装置付きです。
    ・フレームは塗装仕上げを施しています。
    【商品仕様】
    ・品目:標準外側マイクロメーター
    ・型式:MC105-50
    ・測定範囲(mm):25~50
    ・読取(mm):0.01
    ・フレーム材質:球状黒鉛鋳鉄
    ・スピンドル材質:高炭素クロム軸受鋼
    ・基準棒各1本付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    標準外側マイクロメーター MC105-50の型番0644-65-91-52のページです。 型番0644-65-91-52に関する仕様情報を記載しております。
    標準外側マイクロメーター MC105-50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準外側マイクロメーター MC105-50
    標準外側マイクロメータ MC105/106
    標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
    外側マイクロメーター
    標準外側マイクロメータ MC105/106(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
    25- 50mm マイクロメーター基準棒
    メーカー東京硝子器械新潟精機(SK)ミツトヨKTC(京都機械工具)新潟精機(SK)エスコ
    通常価格10,945円5,413円 -259,293円9,056円 -9,903円 -2,485円
    通常出荷日6日目在庫品1日目〜4日目4日目〜10日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました