17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引ろ過キット XXKT0472J 0719-43-01-32

吸引ろ過キット XXKT0472J

通常単価(税別)
432,449円
税込単価
475,694円
通常出荷日:6日目

【特長】吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微生物分析を行う場合に用いられます。・可燃性...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-43-01-32
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0719-43-01-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-43-01-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    432,449円
    ( 475,694円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微生物分析を行う場合に用いられます。
    ・可燃性溶媒をろ過するときは必ずアースを2ヶ所にセットしてください。
    【商品仕様】
    ・品名:ステンレス製フィルターホルダー 47mm 吸引ろ過キット
    ・型式:XXKT 047 2J
    ・直径:11.4cm
    ・フィルター直径:47mm
    ・インレット接続:ファネル
    ・シール素材:PTFE
    ・ろ過面積:96cm^2
    ・高さ:22.9cm
    ・ファネル容量:650mL
    ・構成材質:ステンレスファネル

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吸引ろ過キット XXKT0472Jの型番0719-43-01-32のページです。 型番0719-43-01-32に関する仕様情報を記載しております。
    吸引ろ過キット XXKT0472Jのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸引ろ過キット XXKT0472J
    微量透析キット XpressMicroDialyzer
    卓上ろ過機ユビカ
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
    フィルタージェット ろ過スプレーガン
    ろ過式洗浄びん XX6602500
    メーカー東京硝子器械アズワン日本フイルター東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格432,449円9,087円 -189,874円479,417円183,407円95,446円
    通常出荷日6日目1日目11日目63日目6日目24日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました