ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

買い物カゴ SL-8N 青

買い物カゴ SL-8N 青 0926-56-94-12
通常単価(税別)
2,005円
税込単価
2,206円
通常出荷日:3日目

【特長】帯電防止剤配合製品です。・底面が網状なので、ゴミ・汚れ・水滴がつきにくく衛生的です。・長手方向...

詳細を確認

型番:

0926-56-94-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0926-56-94-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0926-56-94-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005円
( 2,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】帯電防止剤配合製品です。
・底面が網状なので、ゴミ・汚れ・水滴がつきにくく衛生的です。
・長手方向に手持ちの穴があり、取廻しに不便を感じさせません。
【商品仕様】
・型式:SL-8N
・色:青
・容量(L):29
・寸法(mm):465×346×247H

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

買い物カゴ SL-8N 青の型番0926-56-94-12のページです。 型番0926-56-94-12に関する仕様情報を記載しております。
買い物カゴ SL-8N 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
買い物カゴ SL-8N 青
買い物カゴ SL-8N 緑
買い物カゴ SL-8N 赤
カラー手提バスケット MY24-青
スーパーカゴ サンショップカーゴ
スーパーカゴ 小 イエロー 380×275×205
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス三甲三商
通常価格2,005円2,005円2,005円3,437円1,601円 -3,663円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

買い物カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました