17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量) 0143-56-97-02

ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)

通常単価(税別)
11,937
税込単価
13,131
通常出荷日:5日目

【特長】他のペダル式ダスト缶より安価なタイプです。・中缶が軽量のため容易にゴミの廃棄が出来ます。・外缶...

詳細を確認

    型番:

    0143-56-97-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0143-56-97-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,937
    ( 13,131 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】他のペダル式ダスト缶より安価なタイプです。
    ・中缶が軽量のため容易にゴミの廃棄が出来ます。
    ・外缶がステンレス製のため清潔です。
    【商品仕様】
    ・品番:47-20
    ・容量(L):20
    ・外形寸法(mm):295φ×465
    ・材質:外缶…SUS430 中管…PP製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)の型番0143-56-97-02のページです。 型番0143-56-97-02に関する仕様情報を記載しております。
    ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)
    ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械
    セーフティーダスト缶
    オイリーウエスト缶 23L
    ユニードプッシュ&ペダル20S
    コップ付半缶型吸がら入 缶のみ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコケニス新輝合成グリーンクロス
    通常価格11,9379,41025,121 -26,8522,8333,316
    通常出荷日5日目6日目1日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト