17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ箔ヒーター 50×200 0430-17-99-04

アルミ箔ヒーター 50×200

通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550
通常出荷日:6日目

【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。・ア...

詳細を確認

    型番:

    0430-17-99-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0430-17-99-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0430-17-99-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,500
    ( 11,550 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。
    ・アルミ箔ヒーターは金属ヒーターにないフレキシブルな面状発熱体です。
    ・アルミ箔によってヒーターの発熱が拡張するので均一な温度分布が得られます。
    ・シリコンラバーヒーターに比べて柔軟性があり、確実にフィットします。
    ・高寿命で各産業分野で多く使用されています。
    ・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
    ・コストダウンを検討されている方にはおすすめします。
    【商品仕様】
    ・品目:アルミ箔ヒーター
    ・アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。
    ・両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。
    ・幅(mm):50
    ・ワット数(W):15
    ・長さ(mm):200
    ・材質:アルミ箔シート、耐熱両面テープ
    ・使用温度範囲:0~100℃
    ・絶縁抵抗値:100MΩ/DC500V
    ・定格電圧:100V
    ・抵抗エレメント:シリコンコードヒーター
    ・電力密度:0.15V/1分間
    ・耐電圧:1500V/1分間
    ・リード線:シリコン被覆電線
    ・容量公差:±10%
    ・寸法公差:±1~2mm
    ・面状発熱体:防滴を意識したアルミ箔仕上げ。
    ・自由な形状で設計できます。
    ・円、異形、穴あり加工できます。
    ・優れた熱応答性。
    ・約3mmという薄さ。
    ・ヒーターなのに柔らかな素材。
    ・色は、銀色です。
    ・注意:ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
    ・ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
    ・蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
    ・定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
    ・ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
    ・被加熱物とヒーター間の隙間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミ箔ヒーター 50×200の型番0430-17-99-04のページです。 型番0430-17-99-04に関する仕様情報を記載しております。
    アルミ箔ヒーター 50×200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ箔ヒーター 50×200
    アルミ箔ヒーター 200×200
    アルミ箔ヒーター 100×200
    アルミ箔ヒーター 200×300
    アルミ箔ヒーター 200×250
    アルミ箔ヒーター 150×200
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格10,50014,70011,80016,28115,00013,000
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました