17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディタイプK熱電対 A2-K-1-Q 0580-70-23-43

ハンディタイプK熱電対 A2-K-1-Q

通常単価(税別)
14,573
税込単価
16,030
通常出荷日:3日目

【特長】・校正対応です。・極細で非接地タイプですので、隙間の狭いポイントの測定、高応答を求められる測定...

詳細を確認

    型番:

    0580-70-23-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-70-23-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-23-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,573
    ( 16,030 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。
    ・極細で非接地タイプですので、隙間の狭いポイントの測定、高応答を求められる測定に適しております。
    【商品仕様】
    ・コネクター付き
    ・型式:A2-K-1-Q
    ・温度範囲(℃):0~+400
    ・シース部サイズ(mm):14φ×150 表面測定ストレート
    ・・被覆材質:ビニル被覆K補償導線
    ・・リード線長:1m(±60mm)
    ・・リード線末端部:K熱電対用ミニチュアコネクター(プラグ)
    ・・スリーブ部分:ベークライト(黒)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンディタイプK熱電対 A2-K-1-Qの型番0580-70-23-43のページです。 型番0580-70-23-43に関する仕様情報を記載しております。
    ハンディタイプK熱電対 A2-K-1-Qのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディタイプK熱電対 A2-K-1-Q
    極細K熱電対 S1K05×100-2-Q
    Kタイプ熱電対温度センサ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械共立電気計器
    通常価格14,5739,42618,323
    通常出荷日3日目在庫品1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました