17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4×200-2 0580-70-23-21

ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4×200-2

通常単価(税別)
3,974
税込単価
4,371
通常出荷日:3日目

【特長】・校正対応です。・シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。...

詳細を確認

    型番:

    0580-70-23-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-70-23-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-23-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,974
    ( 4,371 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。
    ・シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
    【商品仕様】
    ・型式:M3-Pt-4×200-2
    ・温度範囲(℃):0~+200
    ・シース部サイズ:4.0φ×200
    ・エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
    ・被覆材質:耐熱ビニールキャブタイヤコード
    ・リード線長:2m(±60mm)
    ・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・スリーブ部分:耐熱Max100℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4×200-2の型番0580-70-23-21のページです。 型番0580-70-23-21に関する仕様情報を記載しております。
    ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4×200-2のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    自社の室温測定用
    5
    満足度:5.0
    自社の室温測定用としてこの商品を使用しています。劣悪な環境での使用になります。この商品は安くて入手性も良いので、壊れたら...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4×200-2
    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2
    測温抵抗体 TSシリーズ
    測温抵抗体(水中用)
    表面温度測定用測温抵抗体
    測温抵抗体(食品中心用)
    メーカー東京硝子器械三商アズワン林電工チノー林電工
    通常価格3,9748,33320,004 -19,32816,015 -22,019
    通常出荷日3日目2日目1日目〜7日目4日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました