17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧力測定フィルム プレシート MSPS 5枚 0573-67-61-04

圧力測定フィルム プレシート MSPS 5枚

通常単価(税別)
18,010円
税込単価
19,811円
通常出荷日:10日目

【特長】・プレスケールをあらかじめシートカットした、使いやすいフィルムです。・圧力を受けると赤く発色、...

詳細を確認

    型番:

    0573-67-61-04
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0573-67-61-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0573-67-61-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,010円
    ( 19,811円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プレスケールをあらかじめシートカットした、使いやすいフィルムです。
    ・圧力を受けると赤く発色、その強さにより濃度が変化します。
    【商品仕様】
    ・型式:MSPS
    ・摘要:中圧用
    ・モノシートタイプ
    ・測定範囲(MPa):10~50
    ・材質:PETフィルム
    ・寸法:270×200mm
    ・入数:1箱(5枚入り)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    圧力測定フィルム プレシート MSPS 5枚の型番0573-67-61-04のページです。 型番0573-67-61-04に関する仕様情報を記載しております。
    圧力測定フィルム プレシート MSPS 5枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力測定フィルム プレシート MSPS 5枚
    圧力測定フィルム プレシート LLLWPS 5枚
    圧力測定フィルム MSPS 5枚入中圧用
    プレシート
    圧力測定フィルム HSPS 5枚入高圧用
    圧力測定フィルム LWPS 5枚入低圧用
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴアズワンコクゴコクゴ
    通常価格18,010円18,010円16,497円16,487円16,497円16,497円
    通常出荷日10日目10日目5日目1日目13日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました