17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プローブ・テストリード TL71 0597-70-24-01

プローブ・テストリード TL71

通常単価(税別)
8,845
税込単価
9,730
通常出荷日:10日目

【特長】TL71はフルーク87-4及び89-4S用テストリード ・低温時の柔軟性と高温時の耐久性 ・安...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,845
    ( 9,730 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】TL71はフルーク87-4及び89-4S用テストリード
    ・低温時の柔軟性と高温時の耐久性
    ・安全な覆いのある直角入力部

    【商品仕様】
    ・型式:TL71
    ・品名:精密測定用テストリードセット
    ・摘要:ケーブル1.5m
    ・最大電流:10A
    ・プラグ:4mmバナナプラグ(直角入力)
    ・安全規格:IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ 汚染度2(UL)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プローブ・テストリード TL71の型番0597-70-24-01のページです。 型番0597-70-24-01に関する仕様情報を記載しております。
    プローブ・テストリード TL71のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プローブ・テストリード TL71
    温度記録計 TR-71nw
    温度プローブ
    T&D 温度記録計 おんどとり TR-71nw
    Kタイプ温度プローブ
    温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブ
    メーカー東京硝子器械アズワンカイセ三商共立電気計器テストー
    通常価格8,84530,5358,93130,53514,178 -43,549
    通常出荷日10日目1日目8日目1日目6日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました