17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュラークリップ AC285 0597-70-24-18

モジュラークリップ AC285

通常単価(税別)
8,893円
税込単価
9,782円
通常出荷日:10日目

【特長】・TL224テストリードと合わせて使用します。・・多目的用の歯型は極細のワイヤーから20mm径...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-18
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0597-70-24-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,893円
    ( 9,782円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・TL224テストリードと合わせて使用します。
    ・・多目的用の歯型は極細のワイヤーから20mm径のナットまで掴める。
    ・
    【商品仕様】
    ・型式:AC285
    ・品名:SureGrip^TM 大口アリゲータークリップ
    ・最大流量(A):10
    ・・チップ材質:ニッケル・メッキ
    ・・先端部:フック最大開口20mm
    ・・安全規格:IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ 汚染度2
    ・・環境温度:-20 ℃~ 55 ℃
    ・・構成:赤・黒1個セット
    ・・テスト・リード:TL27、TL222、TL224、
    ・T5 テスター
    ・

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モジュラークリップ AC285の型番0597-70-24-18のページです。 型番0597-70-24-18に関する仕様情報を記載しております。
    モジュラークリップ AC285のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モジュラークリップ AC285
    防水デジタル温度計 CT-285WP
    O-285 室内・室外温度計
    SK-L400T用ACアダプタACアダプタ
    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用
    HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)
    メーカー東京硝子器械カスタムドリテック佐藤計量器製作所三商日置電機
    通常価格8,893円5,501円1,366円5,087円13,322円15,707円
    通常出荷日10日目1日目在庫品1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました