17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K型熱電対 80BK-A 0597-60-01-01

K型熱電対 80BK-A

通常単価(税別)
12,308
税込単価
13,539
通常出荷日:10日目

【特長】・温度測定機能付き・・マルチメータにおいて使用可能標準バナナジャック出力端子K型熱電対・・一体...

詳細を確認

    型番:

    0597-60-01-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-60-01-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-60-01-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,308
    ( 13,539 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度測定機能付き
    ・・マルチメータにおいて使用可能標準バナナジャック出力端子K型熱電対
    ・・一体型のため利便性に優れる。
    ・・液浸温度測定には不適合
    【商品仕様】
    ・型式:80BK-A
    ・測定範囲(℃):-40~260
    ・・プラグ:4mmバナナプラグオス
    ・・確度:±2.2℃または2%の大きい方(0~260℃)
    ・・ケーブル長:0.9m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K型熱電対 80BK-Aの型番0597-60-01-01のページです。 型番0597-60-01-01に関する仕様情報を記載しております。
    K型熱電対 80BK-Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K型熱電対 80BK-A
    K熱電対温度計
    K熱電対(シース型)
    K熱電対センサ
    K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ
    放射温度計・K熱電対
    メーカー東京硝子器械FLUKEアズワンアズワンアズワンカスタム
    通常価格12,30833,41617,391 -9,526 -2,80539,577
    通常出荷日10日目9日目19日目7日目〜8日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました