17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱電対ミニコネクター 80CK-M 0597-70-24-32

熱電対ミニコネクター 80CK-M

通常単価(税別)
11,836
税込単価
13,020
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:80CK-M・対応熱電対:K型・プラグ:K型ミニプラグ・測定範囲:-40~260℃...

詳細を確認

    ご注意

    • 数量1の注文でK型プラグ2個入りとなります。

    型番:

    0597-70-24-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,836
    ( 13,020 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:80CK-M
    ・対応熱電対:K型
    ・プラグ:K型ミニプラグ
    ・測定範囲:-40~260℃
    ・熱電対ケーブル:20AWGまで
    ・定格:200℃まで
    ・確度:±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
    ・構成:ミニプラグ2個

    ご注意

    • 数量1の注文でK型プラグ2個入りとなります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    熱電対ミニコネクター 80CK-Mの型番0597-70-24-32のページです。 型番0597-70-24-32に関する仕様情報を記載しております。
    熱電対ミニコネクター 80CK-Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱電対ミニコネクター 80CK-M
    K熱電対コネクタ CK1
    K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-80シリーズ
    K型熱電対 80BK-A
    K熱電対温度計
    被覆熱電対ビニル100M
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械FLUKEチノー
    通常価格11,8361,4916,319 -12,30833,41622,508 -
    通常出荷日6日目在庫品1日目1日目10日目9日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました