17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燃焼排ガス分析計 HT-1200N 0832-80-26-13

燃焼排ガス分析計 HT-1200N

通常単価(税別)
99,142円
税込単価
109,056円
通常出荷日:8日目

【特長】・ボイラや工業炉の燃焼排ガスを計測。・省エネ診断用に使用可能。・小型で高精度の電気化学センサー...

詳細を確認

    型番:

    0832-80-26-13
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0832-80-26-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0832-80-26-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,142円
    ( 109,056円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボイラや工業炉の燃焼排ガスを計測。
    ・省エネ診断用に使用可能。
    ・小型で高精度の電気化学センサーを内蔵。
    ・ウォームアップの時間は約30秒。
    ・赤外線プリンタ、パソコン計測ソフト(共にオプション)による印字やデータ管理が可能です。
    ・※温度計測はオプションとなります。
    【商品仕様】
    ・HT-1200N
    ・O2&温度2点の計測、CO2等の演算
    ・型式:HT-1200N
    ・測定項目:O2、温度G/A(オプション)
    ・測定範囲(O2):0~20.9vol%
    ・測定範囲(排ガス温度):標準プローブ使用時 0~650℃、高温プローブ使用時 0~950℃
    ・測定範囲(室内温度):0~100℃
    ・精度:±0.2vol%以下、±1℃以下(計測値0~100℃)/計測値の±1%以下(計測値100℃~)(温度G)、±1℃以下(温度A)
    ・分解能:0.1vol%(O2)、0.1℃(温度G/A)
    ・演算項目:CO2、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点温度
    ・電源:AC100V、内蔵ニッカド充電電池
    ・外形寸法:W80×H150×D35mm
    ・本体重量:約350g
    ・付属品:ACアダプター、標準プローブ、ドレンポット、キャリングケース、ソフトケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    燃焼排ガス分析計 HT-1200Nの型番0832-80-26-13のページです。 型番0832-80-26-13に関する仕様情報を記載しております。
    燃焼排ガス分析計 HT-1200Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    燃焼排ガス分析計 HT-1200N
    燃焼排ガス分析計 HT-1210N
    燃焼排ガス分析計(3-359シリーズ)
    燃焼排ガス分析計
    燃焼排ガス分析計 HT-1300Z-TYPEA
    燃焼排ガス分析計 標準タイプ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスホダカホダカホダカ
    通常価格99,142円131,814円387,946円 -131,814円 -405,427円269,675円
    通常出荷日8日目8日目18日目6日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました