17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燃焼排ガス分析計 HT-1210N 0832-80-26-11

燃焼排ガス分析計 HT-1210N

通常単価(税別)
131,814
税込単価
144,995
通常出荷日:8日目

【特長】・ボイラ、ヒーター、給湯器点検に。・小型で高精度の電気化学センサーを内蔵。・ウォームアップの時...

詳細を確認

    型番:

    0832-80-26-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0832-80-26-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0832-80-26-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    131,814
    ( 144,995 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボイラ、ヒーター、給湯器点検に。
    ・小型で高精度の電気化学センサーを内蔵。
    ・ウォームアップの時間は約30秒。
    ・100データまで保存できるメモリー機能付き。
    ・赤外線プリンタ、パソコン計測ソフト(共にオプション)による印字やデータ管理が可能です。
    ・COセンサーはH2補償付き。
    ・※温度計測はオプションとなります。
    【商品仕様】
    ・HT-1210N
    ・CO&温度2点の計測
    ・型式:HT-1210N
    ・測定項目:CO、温度G/A(オプション)
    ・測定範囲(CO):0~10000ppm(H2補償付き)
    ・測定範囲(排ガス温度):標準プローブ使用時 0~650℃、高温プローブ使用時 0~950℃
    ・測定範囲(室内温度):0~100℃
    ・精度:±10ppm以下(計測値0~200ppm)/計測値の±5%以下(計測値200ppm~)(CO)、±1℃以下(計測値0~100℃)/計測値の±1%以下(計測値100℃~)(温度G)、±1℃以下(温度A)
    ・分解能(CO):1ppm
    ・分解能(温度G/A):0.1℃
    ・電源:AC100V、内蔵ニッカド充電電池
    ・外形寸法:W80×H150×D35mm
    ・本体重量:約330g
    ・付属品:ACアダプター、標準プローブ、ドレンポット、キャリングケース、ソフトケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    燃焼排ガス分析計 HT-1210Nの型番0832-80-26-11のページです。 型番0832-80-26-11に関する仕様情報を記載しております。
    燃焼排ガス分析計 HT-1210Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    燃焼排ガス分析計 HT-1210N
    燃焼排ガス分析計 HT-1200N
    燃焼排ガス分析計
    燃焼排ガス分析計
    燃焼排ガス分析計 HT-1300Z-TYPEA
    燃焼排ガス分析計 標準タイプ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ホダカケニスホダカホダカ
    通常価格131,81499,142131,814 -387,946 -376,800250,650
    通常出荷日8日目8日目6日目18日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました