17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密分銅 500g 0906-65-53-06

精密分銅 500g

通常単価(税別)
12,478円
税込単価
13,726円
通常出荷日:4日目

【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。...

詳細を確認

    ご注意

    • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。

    型番:

    0906-65-53-06
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0906-65-53-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,478円
    ( 13,726円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。
    ・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。
    【商品仕様】
    ・精密分銅 単品
    ・表す量:500g
    ・検定公差:±100mg
    ・材質:高品質ステンレス鋼
    ・用途:・天びんの計測用分銅

    ご注意

    • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密分銅 500gの型番0906-65-53-06のページです。 型番0906-65-53-06に関する仕様情報を記載しております。
    精密分銅 500gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密分銅 500g
    精密分銅(円筒型)
    精密分銅 ステンレス鋼製
    精密分銅 ステンレス鋼製 分銅セット
    ニュートン分銅 精密分銅型環付
    ニュートン分銅 精密分銅型フック付
    メーカー東京硝子器械三商村上衡器村上衡器アズワンアズワン
    通常価格12,478円55,833円 -550円 -7,006円 -10,746円 -10,746円 -
    通常出荷日4日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目〜9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト