17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

増おもり型分銅 50g 0906-65-53-39

増おもり型分銅 50g

通常単価(税別)
16,580円
税込単価
18,238円
通常出荷日:19日目

【特長】積み重ね可能なズレ防止の段・溝付きです。・5kg以上の製品は扱いやすい把手付きです。・基準器検...

詳細を確認

    型番:

    0906-65-53-39
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0906-65-53-39
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,580円
    ( 18,238円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】積み重ね可能なズレ防止の段・溝付きです。
    ・5kg以上の製品は扱いやすい把手付きです。
    ・基準器検査(2級、3級)受検可能です。
    ・天びんおよび分銅の校正、ISO9000シリーズの認証用GMPに関するバリデーション体系用に適しています。
    ・※JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。
    【商品仕様】
    ・単品 M1級
    ・公称値:50g
    ・材質:高品質ステンレス鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    増おもり型分銅 50gの型番0906-65-53-39のページです。 型番0906-65-53-39に関する仕様情報を記載しております。
    増おもり型分銅 50gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    増おもり型分銅 50g
    増おもり型ニュートン分銅
    ニュートン分銅 、 増おもり型
    OIML型標準分銅 50g F1級
    増おもり型分銅(非磁性ステンレス)
    増おもり型分銅 ステンレス鋼製 M1級
    メーカー東京硝子器械新光電子アズワン東京硝子器械新光電子村上衡器
    通常価格16,580円13,046円 -11,940円 -15,131円7,587円 -11,979円 -
    通常出荷日19日目10日目20日目〜23日目10日目〜15日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト