17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュートン分銅 5N 精密分銅型環付 0906-65-54-28

ニュートン分銅 5N 精密分銅型環付

通常単価(税別)
24,965円
税込単価
27,462円
通常出荷日:19日目

【特長】国際単位(SI単位)系対応のニュートン(N)分銅です。・※JCSSロゴマーク付き校正証明書は、...

詳細を確認

    型番:

    0906-65-54-28
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0906-65-54-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,965円
    ( 27,462円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】国際単位(SI単位)系対応のニュートン(N)分銅です。
    ・※JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。
    【商品仕様】
    ・材質:高品質ステンレス鋼
    ・N:5
    ・質量(1N=102g):510g
    ・摘要:円筒型(精密分銅型) 環付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニュートン分銅 5N 精密分銅型環付の型番0906-65-54-28のページです。 型番0906-65-54-28に関する仕様情報を記載しております。
    ニュートン分銅 5N 精密分銅型環付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニュートン分銅 5N 精密分銅型環付
    ニュートン分銅 精密分銅型環付
    特殊分銅 精密分銅型環付
    ニュートン分銅 精密分銅型フック付
    ニュートン分銅 OIML円筒型
    精密分銅(円筒型)
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン三商
    通常価格24,965円10,746円 -10,746円 -10,746円 -11,600円 -55,833円 -
    通常出荷日19日目15日目〜20日目〜9日目〜15日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト