17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンラバーヒーター 幅250×150 0580-17-99-43

シリコンラバーヒーター 幅250×150

通常単価(税別)
10,742
税込単価
11,816
通常出荷日:32日目

【特長】複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。・薄く、柔軟性があるので被加熱面...

詳細を確認

    型番:

    0580-17-99-43
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0580-17-99-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,742
    ( 11,816 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
    ・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
    【商品仕様】
    ・幅250mm
    ・長さ(mm):150
    ・厚さ:標準1.6mm(電源入力部:約5mm程度)
    ・電源電圧:AC100V
    ・耐電圧:AC1000V/min
    ・絶縁抵抗:100MΩ以上
    ・耐熱温度:180℃以下
    ・消費電力許容:100W以下±15%、100W以上±10%
    ・許容ワット密度:0.55W/cm^2(使用条件により異なります)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンラバーヒーター 幅250×150の型番0580-17-99-43のページです。 型番0580-17-99-43に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンラバーヒーター 幅250×150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンラバーヒーター 幅250×150
    シリコンラバーヒーター 幅150×250
    シリコンラバーヒーター 幅250×400
    アルミ箔ヒーター 150×250
    シリコンラバーヒーター
    シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格10,74210,60020,95713,7005,900 -5,637 -
    通常出荷日32日目3日目2日目6日目18日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト