17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター P10-10 0774-60-90-66

マントルヒーター P10-10

通常単価(税別)
108,792
税込単価
119,671
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・内径100φmm用・型式:P10-10・長さ(mm):1000・電熱容量(W):800・...

詳細を確認

    ご注意

    • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0774-60-90-66
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0774-60-90-66
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,792
    ( 119,671 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内径100φmm用
    ・型式:P10-10
    ・長さ(mm):1000
    ・電熱容量(W):800
    ・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

    ご注意

    • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マントルヒーター P10-10の型番0774-60-90-66のページです。 型番0774-60-90-66に関する仕様情報を記載しております。
    マントルヒーター P10-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マントルヒーター P10-10
    マントルヒーター P10-1
    マントルヒーター P10-2
    マントルヒーター SB-10
    フラスコ用マントルヒーター AF-10
    マントルヒーター Pシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格108,79231,50941,34219,40029,68217,079 -
    通常出荷日32日目32日目32日目32日目7日目12日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト