17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター P3-3 0774-60-90-50

マントルヒーター P3-3

通常単価(税別)
28,699
税込単価
31,569
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・内径30φmm用・型式:P3-3・長さ(mm):300・電熱容量(W):200・注意事項...

詳細を確認

    ご注意

    • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。

    型番:

    0774-60-90-50
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0774-60-90-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,699
    ( 31,569 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内径30φmm用
    ・型式:P3-3
    ・長さ(mm):300
    ・電熱容量(W):200
    ・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

    ご注意

    • 各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です。割口部の仕上げはマジックテープです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マントルヒーター P3-3の型番0774-60-90-50のページです。 型番0774-60-90-50に関する仕様情報を記載しております。
    マントルヒーター P3-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト