17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふき取りみがきクロス 10枚入 0879-55-85-01

ふき取りみがきクロス 10枚入

通常単価(税別)
5,027円
税込単価
5,530円
通常出荷日:6日目

【特長】宝石、貴金属、眼鏡、時計など何でもさらっと拭くだけで驚くほどきれいになります。・指紋などの油汚...

詳細を確認

    型番:

    0879-55-85-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0879-55-85-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0879-55-85-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,027円
    ( 5,530円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】宝石、貴金属、眼鏡、時計など何でもさらっと拭くだけで驚くほどきれいになります。
    ・指紋などの油汚れには特に効果があります。
    ・別売のポリッシングクロスで汚れを落とした後のつや出しにも適しています。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):125×195
    ・入数(枚):10
    ・材質:超極細繊維(ポリエステル65%、ナイロン35%)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふき取りみがきクロス 10枚入の型番0879-55-85-01のページです。 型番0879-55-85-01に関する仕様情報を記載しております。
    ふき取りみがきクロス 10枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふき取りみがきクロス 10枚入
    “お掃除用クロス”(10枚入)
    激落ちクロスマイクロファイバー10枚入
    水滴ちゃんとふき取り クロスタイプ
    TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入
    マイクロクロス20枚入
    メーカー東京硝子器械バイリーンクリエイトLECアイオントラスコ中山ボンスター
    通常価格5,027円4,862円1,562円815円1,101円1,334円
    通常出荷日6日目2日目1日目3日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました