17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45 0553-25-11-18

ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45

通常単価(税別)
8,833円
税込単価
9,716円
通常出荷日:6日目

【特長】伝導性樹脂を柄全体に使用し、握っただけでもアース線を付けても使用できます。・ブラシの毛には摩擦...

詳細を確認

    型番:

    0553-25-11-18
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0553-25-11-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0553-25-11-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,833円
    ( 9,716円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】伝導性樹脂を柄全体に使用し、握っただけでもアース線を付けても使用できます。
    ・ブラシの毛には摩擦に強いストロングカーボン繊維を100%使用。
    ・耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
    ・導電性樹脂柄およびストロングカーボン繊維のゴミ発生は最小限に抑えて作っており、植毛も厳選した工程で作られています。
    【商品仕様】
    ・0.15mm繊維
    ・型式:スタック45
    ・ブラシ有効長(mm):45
    ・毛丈(mm):42

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45の型番0553-25-11-18のページです。 型番0553-25-11-18に関する仕様情報を記載しております。
    ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45
    ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75
    ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
    4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
    8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
    3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械スタック・アンド・オプティークエスコエスコエスコ
    通常価格8,833円12,245円6,858円 -3,644円4,103円3,444円
    通常出荷日6日目6日目9日目〜2日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました