17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースレスバルブ SM-2 0244-09-71-13

グリースレスバルブ SM-2

通常単価(税別)
24,848円
税込単価
27,333円
通常出荷日:23日目

【特長】ガラスとふっ素樹脂 を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。・構成部品が少なく、...

詳細を確認

    型番:

    0244-09-71-13
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0244-09-71-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,848円
    ( 27,333円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ガラスとふっ素樹脂 を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。
    ・構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。(部品の互換性があります)
    ・バルブ面の真円度・同芯度・表面精度がきわめてよく、高真空、高厚に耐えます。
    【商品仕様】
    ・流量調整用ニードルバルブ
    ・型式:SM-2
    ・枝管外径(mm):8
    ・オリフィス(mm):3
    ・最大流量(l/min)空気:50
    ・最大流量(l/min)水:2
    ・真空度:1.33×10^-3Pa
    ・耐圧:1.96MPa

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリースレスバルブ SM-2の型番0244-09-71-13のページです。 型番0244-09-71-13に関する仕様情報を記載しております。
    グリースレスバルブ SM-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリースレスバルブ SM-2
    グリースレスバルブ SML-2
    石英ボート 2/10mL 透明
    ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
    ポリプロピレンハーフコネクター PHL12-1/2
    真空ライン(グリースレスバルブ仕様)溝付 芯棒PTFE 2212シリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格24,848円24,848円17,911円 -875円897円213,705円 -
    通常出荷日23日目23日目3日目10日目10日目26日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト