17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミシートFD-240/620/720/800用 500枚入 0257-68-01-62

アルミシートFD-240/620/720/800用 500枚入【500個入り】

通常単価(税別)
13,594円
税込単価
14,953円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:アルミシート・内容:500枚入り

    型番:

    0257-68-01-62
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (500個入り)

    0257-68-01-62の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0257-68-01-62
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,594円
    ( 14,953円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:アルミシート
    ・内容:500枚入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミシートFD-240/620/720/800用 500枚入の型番0257-68-01-62のページです。 型番0257-68-01-62に関する仕様情報を記載しております。
    アルミシートFD-240/620/720/800用 500枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミシートFD-240/620/720/800用 500枚入
    堀場 サンプリングシートB 100枚入り Y046
    水分活性測定器用アルミ箔
    水質検査試験紙 アクアチェックLC (100枚入)
    赤外線水分計 FD-660
    水分活性測定器用 アルミ秤量ケース
    メーカー東京硝子器械堀場製作所柴田科学アズワンケット科学研究所柴田科学
    通常価格13,594円6,383円10,493円6,733円190,617円11,910円
    通常出荷日3日目4日目8日目4日目3日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました